A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SZ 2500410
- Kivitel
- Betáplálás, 2 pólusú (aljzattal és csatlakozóval)
- Termékleírás
- A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
- Szín
- Fekete
- Hossz
- 3 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Megjegyzés
- Pólusok jelölése: 1= + / 2 = -
- Szabványok
- Hálózati csatlakozóvezetékek: AVLV2
- Hálózati csatlakozódugó: ECBT2
- Méret
- Hossz: 3.000 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,95 kg
- Bruttó tömeg
- 1,046 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ BETÁP KÁBEL, DC, FEKETE, 3m, 5DB/CS
- Dokumentációk
- Safety instructions