A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SZ 2500435
- Kivitel
- Átmenő huzalozás, 3 pólusú (aljzattal és csatlakozóval)
- Termékleírás
- A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
- Szín
- Narancssárga
- Hossz
- 200 mm
- Méret
- Hossz: 200 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,065 kg
- Bruttó tömeg
- 0,074 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ Átmenő huzalozás, 3 pólusú (aljzattal és csatlakozóval), 100-240V, L=200mm
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat