A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SZ 2500440
- Kivitel
- Átmenő huzalozás, 2 pólusú (aljzattal és csatlakozóval)
- Termékleírás
- A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
- Szín
- Fekete
- Hossz
- 1 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Szabványok
- Hálózati csatlakozóvezetékek: AVLV2
- Hálózati csatlakozódugó: ECBT2
- Méret
- Hossz: 1.000 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,34 kg
- Bruttó tömeg
- 0,371 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ ÁTKÖTŐ KÁBEL, DC, FEKETE, 1m, 5DB/CS
- Dokumentációk
- Safety instructions