A dugalj nélküli világítótestek hátoldalára történő felragasztáshoz.
- Cikkszám:
- SZ 2500480
- Termékleírás
- A dugalj nélküli világítótestek hátoldalára történő felragasztáshoz.
- Méret
- Szélesség: 40 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 2 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,056 kg
- Bruttó tömeg
- 0,06 kg
- Vámtarifaszám
- 85051190
- EAN
- 4028177809161
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ mágneses szerelőkészlet, LED lámpákhoz
- Dokumentációk
- Info sheet