Csatlakozó- és hosszabbítókábel különböző csatlakozódugó-/aljzattípusokkal.
- Cikkszám:
- DK 7859010
- Kivitel
- EN 50075 eurócsatlakozó, CEE 7/16, típus: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
- Termékleírás
- A LED-es IT rendszervilágítás időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
- Szín
- fekete
- Csatlakozókábel hossz
- 2 000 mm
- Megjegyzés
- A dugaszolásra kész csatlakozóvezetékek kizárólag az IT LED rendszer-világítótestekkel használhatók
- Más Rittal rendszervilágításokkal és más gyártó termékeivel használni tilos
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,15 kg
- Bruttó tömeg
- 0,152 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- DK Hálózati kábel eurocsatlakozóval, IT LED rendszer-világítótesthez, 7859.000
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat