Dugaszolóaljzatok és dugaszok csatlakozóvezetékek egyedi konfekcionálásához.
- Cikkszám:
- SZ 2500650
- Kivitel
- 2 pólusú csatlakozó
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Méret
- Szélesség: 15,6 mm
Magasság: 13,2 mm
Mélység: 61,6 mm - Körvezetékek csatlakozása, egyeres
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Kör kersesztmetszetű vezetékek csatlakozása, egyeres AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,045 kg
- Bruttó tömeg
- 0,07 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177918788
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Termékleírás
- SZ CSATLAKOZÓ, 2 PÓLUS, 100-240V
- Dokumentációk
- Leírás