Csatlakozóvezeték előszerelt dugóval a LED rendszervilágítás egyszerű és gyors összekapcsolásához. Nyitott véggel a csatlakozóvezeték egyedi méretre vágásához.
- Cikkszám:
- SZ 2500670
- Kivitel
- Vezeték ajtókapcsolóhoz, UL
- Termékleírás
- Csatlakozóvezeték előszerelt dugóval a LED rendszervilágítás egyszerű és gyors összekapcsolásához. Nyitott véggel a csatlakozóvezeték egyedi méretre vágásához.
- Szín
- fekete
- Csatlakozókábel hossz
- 3 000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,13 kg
- Bruttó tömeg
- 0,14 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ VEZETÉK AJTÓKAPCSOLÓHOZ UL
- Adatlapok
- Graphics