Vezérlőpanelek, sorkapocs szekrények, kompakt kapcsolószekrények és vízszintes vagy függőleges felületek közé. Az összekapcsoló kötést mindkét oldalon elő kell szerelni, egymásba tolni és a rögzítő csavarral összekötni, ill. az elfordulási szöget beállítani.
- Cikkszám:
- CP 6016200
- Termékleírás
- Vezérlőpanelek, sorkapocs szekrények, kompakt kapcsolószekrények és vízszintes vagy függőleges felületek közé. Az összekapcsoló kötést mindkét oldalon elő kell szerelni, egymásba tolni és a rögzítő csavarral összekötni, ill. az elfordulási szöget beállítani.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Mindkét oldal rögzítéséhez szükséges anyagokkal együtt.
- Megjegyzés
- A rögzítőcsavarok kicserélhetők a kereskedelemben kapható szorítókarra (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105°, a fogazással 7,5°-os lépésközönként beállítható.
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,6 kg
- Bruttó tömeg
- 1,778 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- CP HÁZÖSSZEKÖTŐ
- Dokumentációk
- Info sheet