Beállítható keretösszekötők Comfort-panelhez, kezelő- és billentyűzetházak, valamint vízszintes vagy függőleges felületek közé szereléshez.
- Cikkszám:
- CP 6005500
- Termékleírás
- Kezelő- és billentyűzetház, valamint vízszintes és függőleges felületek között történő felhasználáshoz.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7024
- Egységcsomag
- Mindkét oldal rögzítéséhez szükséges anyagokkal és szorítókarokkal együtt.
- Rotation angle/swivel area
- Az ütközők segítségével 8°-os lépésközönként beállítható.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,758 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
- CP BEÁLLÍTHATÓ KERETÖSSZEKÖTŐ