- Cikkszám:
- PK 9547000
- Termékleírás
- Az egyedi belső kiépítéshez.
- Anyag
- Melamin-fenol bevonatú 2,5 mm vastag keménypapír
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szerelőlap
Önmetsző rögzítőcsavarok - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 150 mm x 90 mm
- Használható
- Házípus: PK
Szélesség: = 180 mm
Magasság: = 110 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,645 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177140073
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216