Az egyedi belső kiépítéshez.
- Cikkszám:
- PK 9549000
- Termékleírás
- Az egyedi belső kiépítéshez.
- Anyag
- Melamin-fenol bevonatú 2,5 mm vastag keménypapír
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szerelőlap
Önmetsző rögzítőcsavarok - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 220 mm x 150 mm
- Használható
- Házípus: PK
Szélesség: = 254 mm
Magasság: = 180 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,204 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177140110
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- PK SZERELÖLAP, 8 DB/CS