Az egyedi belső kiépítéshez, rögzítőfuratokkal.
- Cikkszám:
- GA 9112700
- Termékleírás
- Az egyedi belső kiépítéshez, rögzítőfuratokkal.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 145 mm x 142 mm
- Használható
- Házípus: GA
Szélesség: = 160 mm
Magasság: = 160 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,42 kg
- Bruttó tömeg
- 0,435 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177154322
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- GA SZERELŐSÍN 9112210-HEZ,143X142MM,2 DB