Szerelőlap GA-hoz

Cikkszám: GA 9114700

Az egyedi belső kiépítéshez, rögzítőfuratokkal.

Cikkszám:
GA 9114700
Termékleírás
Az egyedi belső kiépítéshez, rögzítőfuratokkal.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
344 mm x 142 mm
Használható
Házípus: GA
Szélesség: = 360 mm
Magasság: = 160 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,558 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Termékleírás
GA SZERELŐLAP, 9114.210-HEZ