Az egyedi belső kiépítéshez, rögzítőfuratokkal.
- Cikkszám:
- GA 9117700
- Termékleírás
- Az egyedi belső kiépítéshez, rögzítőfuratokkal.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 264 mm x 214 mm
- Használható
- Házípus: GA
Szélesség: = 280 mm
Magasság: = 232 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,663 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177154377
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- GA SZERELŐLAP 9117.210-HEZ, 264X215 MM