További komponensek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez. A részkiépítő lemezek rugalmasan alkalmazhatók, így a különféle alkalmazásokhoz nyújtanak platformot.
- Cikkszám:
- VX 8617660
- Termékleírás
- További komponensek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez. A részkiépítő lemezek rugalmasan alkalmazhatók, így a különféle alkalmazásokhoz nyújtanak platformot.
- Előnyei
- Az egyedi belső kiépítéshez (a körbefutó élen) kiegészítő rendszerlyukasztás található.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A rögzítés közvetlenül a szekrényprofilra történik
- Megjegyzés
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- Méret
- Szélesség: 438 mm
Magasság: 398 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- VX SE
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
Szélesség/mélység: 500 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,3 kg
- Bruttó tömeg
- 2,32 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177947207
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- VX Rész-szerelőlap, a külső szerelősíkhoz, Szé x Ma: 500 x 400 mm