Szerelőlap-közdarab VX, TS modellekhez

Cikkszám: VX 4590700

Sorolt kombinációkban a folytonos szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve.

Cikkszám:
VX 4590700
Termékleírás
Sorolt kombinációkban az átnyúló szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve.
Anyag
Acéllemez, 2,0 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: VX
TS
Magasság: = 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,816 kg
Bruttó tömeg
4,1 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
15,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177103634
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Termékleírás
VX szerelőlap közdarab, VX, TS típushoz, 1800 mm
Dokumentációk
Leírás