Sorolt kombinációkban a folytonos szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve.
- Cikkszám:
- VX 4591700
- Termékleírás
- Sorolt kombinációkban az átnyúló szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve.
- Anyag
- Acéllemez, 2,0 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,99 kg
- Bruttó tömeg
- 4,24 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 17,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177103665
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- VX szerelőlap közdarab, VX, TS típushoz, 2000 mm
- Dokumentációk
- Leírás