Univerzális belső kiépítéshez és további szerelési síkokhoz.
- Cikkszám:
- TS 8614675
- Termékleírás
- Univerzális belső kiépítéshez rendszersínnel és szerelőlécekkel együtt is. A hibás elemek egyszerűen és gyorsan kicserélhetők. További szerelősíkok.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A rész-szerelőlapok a mellékelt rögzítőkkel a függőleges szekrényprofilra, szorosan a belső rögzítősíkra kerülnek. Ebben a beszerelési pozícióban (szélesség és mélység tekintetében egyaránt) egy síkot képeznek a 17 x 73 mm-es TS rendszersínnel és a TS szerelőlécekkel a belső szerelősíkhoz.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Számítógép-szekrényekbe is beépíthető az alap TS-re, az alsó elülső ajtó alá, IW ház, magasság 900 és 1000 mm.
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 775 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,5 kg
- Bruttó tömeg
- 9,76 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177367890
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- TS rész-szerelőlap, TS, SE-hez, SZ/MÉMA: 500x775 mm
- Dokumentációk
- Leírás