Felső és középső pultrészbe történő beépítéshez, a belső kiépítés rendszersínjein.
- Cikkszám:
- TP 6730310
- Termékleírás
- Az előre szerelendő rögzítőcsavarokhoz történő egyszerű szereléshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Felső és középső pultrészeknél a belső kiépítés rendszersínjeibe
- Alsó pultrészeknél oldalról a mélységben szerelt rendszerkerethez vagy szerelőlécekhez
- Egyéb kapcsolószekrények 25 mm-es furatraszterű sínekre
- Megjegyzés
- Sorolás oldalt összecsavarozva lehetséges
- Maximális beépítési szélesség rész-szerelőlapokhoz = pultszélesség mínusz 100 mm
- TP esetén TP belső kiépítéshez való sín szükséges
- Méret
- Szélesség: 200 mm
Magasság: 437 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Használható
- Házípus: TP
TS
VX SE
CX - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,04 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- TP rész-szerelőlapok, beakasztható, TS/SE/TP/CX típushoz, SzéMa: 200x437 mm