Szerelési síkok felépítéséhez, 25 mm-es osztásonkénti mélységállítással.
- Cikkszám:
- CS 9765090
- Termékleírás
- Szerelési síkok felépítéséhez. A szerelőlapok 25 mm-es lépésközönként mélységben állíthatók.
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- 1200 mm-es házszélességnél lehetőség van a részleges kiépítésre egy vagy két 600 mm széles szerelőlappal.
- Méret
- Szélesség: 499 mm
Magasság: 696 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- CS alapház
- Használható
- Házípus: CS alapház
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,8 kg
- Bruttó tömeg
- 5 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentációk
- Leírás