Szerelőlap CS New alapkivitelű házhoz

Cikkszám: CS 9765096

Szerelési síkok felépítéséhez, 25 mm-es osztásonkénti mélységállítással.

Cikkszám:
CS 9765096
Termékleírás
Szerelési síkok felépítéséhez. A szerelőlapok 25 mm-es lépésközönként mélységben állíthatók.
Anyag
Alumínium, 3 mm
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
1200 mm-es házszélességnél lehetőség van a részleges kiépítésre egy vagy két 600 mm széles szerelőlappal.
Méret
Szélesség: 699 mm
Magasság: 1.496 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
CS alapház
Használható
Házípus: CS alapház
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 1.600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,5 kg
Bruttó tömeg
13 kg
Vámtarifaszám
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216