További komponensek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez. A rész-szerelőlapok különösen rugalmasan felhasználhatók, és így a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz kínálnak platformot
- Cikkszám:
- VX 8617620
- Termékleírás
- További komponensek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez. A rész-szerelőlapok különösen rugalmasan felhasználhatók, és így a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz kínálnak platformot.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A beépítés történhet álló helyzetben, függőleges szerelőfelületként, vagy fekvő helyzetben, vízszintes tálcaként
- A rögzítés közvetlenül a szekrényprofilra történik
- Előrehúzott felépítmény esetén a rögzítés rendszersínnel történik a szekrény tetszőleges szerelősíkjára
- A rész-szerelőlapok egymás mögötti, többlépcsős beépítése estén a rész-szerelőlapok, a mögöttük lévő síkokhoz való gyors hozzáférés érdekében a zsanérrögzítéssel dönthető módon is kivitelezhetők
- Megjegyzés
- VX SE, PC, IW típusba történő beépítéshez a VX adaptersín szükséges
- Méret
- Szélesség: 1.100 mm
Mélység: 300 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- VX SE
- PC
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
PC
Szélesség: = 400 mm
= 1.200 mm
Mélység: = 400 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,36 kg
- Bruttó tömeg
- 8,6 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177919471
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- VX rész-szerelőlap, 1100x300mm