A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
- Cikkszám:
- TS 4593000
- Termékleírás
- A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- körben
- előrehúzva, 25 mm-es lépésközönként
- Megjegyzés
- Lentről vagy fentről, ill. oldalról a léc és lemez között kell betolni, és csavarokkal rögzíteni.
- Továbbá szükséges: Szerelőlécek, rendszersín, szerelősínek vagy szerelő rendszersínek
- Használható
- Házípus: TS 8
SE - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 1,28 kg
- Bruttó tömeg
- 1,397 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS szerelőlap rögzítés, beépítés: körben/előrehúzva a 25 mm raszteren
- Dokumentációk
- Info sheet