A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
- Cikkszám:
- TS 8800050
- Termékleírás
- A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Oldalt
- hátul, szorosan a szekrénykeretnél
- Megjegyzés
- Oldalt a lemez fölé tolni és csavarokkal rögzíteni. Emellett kifúrás után a szerelőlapot a hátsó C-peremnél is fel lehet csavarozni.
- Használható
- Házípus: TS 8
SE - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,92 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS szerelőlap rögzítés, beépítés: oldalt/hátul
- Dokumentációk
- Info sheet