A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
- Cikkszám:
- TS 8800090
- Termékleírás
- A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
- Előnyei
- Nem károsodik a szerelőfelület. Tetszés szerint felerősítve vagy csavarozva alkalmazható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Oldalt
- hátul, szorosan a szekrénykeretnél
- előrehúzva, 25 mm-es lépésközönként
- Használható
- Házípus: TS 8
SE - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,42 kg
- Bruttó tömeg
- 0,55 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177232716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS szerelőlap rögzítés, beépítés: oldalt/hátul/előrehúzva
- Dokumentációk
- Info sheet