Szerelőlap-rögzítés TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: TS 8800610

A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.

Cikkszám:
TS 8800610
Termékleírás
A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
Előnyei
Nem károsodik a szerelőfelület, de a szerelés csak a szekrény hátoldala felől lehetséges.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
Oldalt
hátul, szorosan a szekrénykeretnél
Használható
Házípus: TS 8
SE
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,66 kg
Bruttó tömeg
0,75 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177317628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS szerelőlap rögzítés, beépítés: oldalt/hátul
Dokumentációk
Info sheet