A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
- Cikkszám:
- TS 8800630
- Termékleírás
- A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez. Kiválasztás a beépítés helyének, módjának és a szekrénynek megfelelően.
- Előnyei
- Nem károsodik a szerelőfelület, de a szerelés csak a szekrény hátoldala felől lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Oldalt, félmagasságban a szerelőlap-közdarabhoz kapcsolódva TS használata esetén
- az utolsó előtti állásban
- előrehúzva (így szállítandó)
- Használható
- Házípus: TS 8
SE - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 1,51 kg
- Bruttó tömeg
- 1,736 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS szerelőlap rögzítés, beépítés: oldalt, félmagasságban a szerelőlap-közdarabhoz kapcsolódva az utolsó előtti állásban vagy előrehúzva
- Dokumentációk
- Leírás