A szerelőlapok minimális távolságra vannak egymástól, így a felépítményeknél mindkét oldalon maximális mélység nyerhető.
- Cikkszám:
- TS 8800280
- Termékleírás
- A szerelőlapok minimális távolságra vannak egymástól, így a felépítményeknél mindkét oldalon maximális mélység nyerhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Megjegyzés
- Felépítési mélység elöl és hátul, középső beépítésnél = (szekrénymélység – 48 mm) : 2.
- Példa: 600 mm mélységű TS szekrény esetén a feléptési mélység 2 x 276 mm.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,36 kg
- Bruttó tömeg
- 0,381 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS beépítőkészlet, TS szerelőlaphoz, SE egymásnak háttal
- Dokumentációk
- Info sheet