Széles szerelőlapok kiegészítő vízszintes keresztmerevítéséhez a rezgéscsillapítás érdekében és/vagy utólagos stabilizálásához. Ez a merevítő nehéz elemek rögzítésére is használható.
- Cikkszám:
- VX 4333180
- Termékleírás
- Széles szerelőlapok kiegészítő vízszintes keresztmerevítéséhez a rezgéscsillapítás érdekében és/vagy utólagos stabilizálásához. Ez a merevítő nehéz elemek rögzítésére is használható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 db profil
4 db szorítóelem
4 db menetes stift M10 x 16 mm - Megjegyzés a cikkszámhoz
- Más szélességek külön megrendelésre.
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 1.800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 7,414 kg
- Bruttó tömeg
- 7,804 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177099135
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX keresztmerevítés TS, SE-hez való szerelőlapokhoz, 1800 mm szélességhez