Rész-szerelőlapok lengő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 8614100
- Termékleírás
- Rész-szerelőlapok lengőkeret beépítőkészletére történő beszereléséhez, kicsi.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Oldalfalhoz való zsanérral együtt 600 vagy 800 mm szekrénymélységnél az oldalsó beépítés azonos az elülső oldallal párhuzamosan történő beépítéssel
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,44 kg
- Bruttó tömeg
- 0,534 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- TS zsanérrögzítés rész-szerelőlaphoz, TS, SE-hez
- Dokumentációk
- Leírás