Beakasztható tartósínek TS, CM, PC, TP modellekhez

Cikkszám: TS 8612200

Kis szerelőlap rögzítéséhez, ha a szerelőlap-közdarab vagy más miatt függőlegesen nem szerelhető be sín vagy egyéb modul az adott mélységben.

Cikkszám:
TS 8612200
Termékleírás
Felhasználási területek: a kicsi PC szekrény beépíthető része mögötti beépítéshez, a függőleges TS szekrényprofilra szereléshez, a CM és TP modellekbe, a beltéri sínekhez. Integrált 25-mm-es raszter lyukazás az alábbiak fogadásához: Szerelőlap, kicsi, PS kombi-tartóelemekkel második szerelősíkként, ha szerelőlap-közdarab és kábelcsatorna miatt függőlegesen nem szerelhető sín vagy más részegység az adott mélységben.
Anyag
Acéllemez, 2,0 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség (statikus)
15 kg
Csomagolási egység
1 készlet
Nettó tömeg
0,85 kg
Bruttó tömeg
0,926 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261