A kisméretű lengőkerethez való beépítőkészlettel együtt a rész-szerelőlap zsanérozható, így a mögötte található beépített elemek szerviz esetén elérhetők.
- Cikkszám:
- VX 8617650
- Termékleírás
- A kisméretű lengőkerethez való beépítőkészlettel együtt a rész-szerelőlap zsanérozható, így a mögötte található beépített elemek szerviz esetén elérhetők.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Elöl a keretprofilra
- Hátrahúzva szekrénymélységben
- Oldalt a zsanérozott oldalfallal együtt
- Szerelési utasítás
- A rendszersínt a szekrénymélységnek megfelelően kell kiválasztani.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,414 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- VX zsanér, rész-szerelőlaphoz
- Dokumentációk
- Leírás