A szerelőlap oldalról történő betolásához.
- Cikkszám:
- VX 8617401
- Termékleírás
- A szerelőlap oldalról történő betolásához. A felszerelés előrehúzott beépítési pozícióban történik.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,8 kg
- Bruttó tömeg
- 3,9 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177921122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX csúsztató sín, 800mm, 2db/cs