A szerelőlap oldalról történő betolásához.
- Cikkszám:
- VX 8617403
- Termékleírás
- A szerelőlap oldalról történő betolásához. A felszerelés előrehúzott beépítési pozícióban történik.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 4,4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,82 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- A szerelőlap oldalról történő betolásához. 1000 mm széles VX-hez
- Dokumentációk
- Info sheet