A szerelőlapok egymástól való minimális távolsága megteremti a lehetőséget a két szerelőlapra történő maximális felépítéshez.
- Cikkszám:
- VX 8617360
- Termékleírás
- A szerelőlapok egymástól való minimális távolsága megteremti a lehetőséget a két szerelőlapra történő maximális felépítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, krómozott
- Szerelési utasítás
- Kiegészítőleg egy a szekrénymérethez illő második szerelőlapra van szükség, lásd a Rittal online alkatrészlistáját.
- Hátfalas szekrényeknél a hátsó szerelőlaphoz való optimális hozzáféréshez az üvegajtó a hátfal vagy a záras- és oldalajtó helyett alkalmazható.
- Használható
- Házípus: VX
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,542 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX Szerelőlap beépítőkészlet, gymásnak háttal levő szerelőlapokhoz