A rész-szerelőlap ezzel a tartóval úgy rögzíthető a keretre, hogy az 20 mm-rel a szekrénykeret mögé kerül. A rész-szerelőlap szervizelés esetén belülről is kivehető.
- Cikkszám:
- VX 8617655
- Termékleírás
- A rész-szerelőlap ezzel a tartóval úgy rögzíthető a keretre, hogy az 20 mm-rel a szekrénykeret mögé kerül. A rész-szerelőlap szervizelés esetén belülről is kivehető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, krómozott
- Egységcsomag
- 4 db rész-szerelőlap tartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,209 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX Rész-szerelőlap tartó
- Dokumentációk
- Info sheet