A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez.
- Cikkszám:
- VX 8617353
- Termékleírás
- A szerlőlap kiegészítő rögzítéséhez a szerelőlap rezgéseinek csökkentése érdekében. A reteszelőcsapot a szerelőlap pozicionálása előtt oldalt a szerelőlapba kell szerelni. A szerelőlap pozicionálását követően a tartóidom a szekrénykerettel egy síkban a szekrényprofilra rögzíthető. A szerelőlap felülete így nem korlátozódik, és a rögzítés a hátfal leszerelése nélkül felszerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Szerelőlap beépítési pozíció = egy síkban a szekrénykerettel / pozíció: +-0mm.
- 2 db szekrényenként/szerelőlaponként, oldalt a szerelőlap félmagasságában
- Használható
- Házípus: VX
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,692 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX Rész-szerelőlap tartó: 1000 mm
- Dokumentációk
- Leírás