A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez.
- Cikkszám:
- VX 8617351
- Termékleírás
- A szerelőlap kiegészítő felfogatásához és a lehetséges lengések csökkentéséhez.
- Előnyei
- Egyszerűen szerelhető közvetlenül a szekrénykeretre, vagy a 23 x 64 mm-es rendszersínre
- Működési elv
- A szerelőlap fixen rácsavarozható a szerelőlap-rögzítésre, vagy formazáró módon dugaszolható
- A beépítési helyzettől függően a B típusú szerelőlap-rögzítés csekély mértékben fogja körül a szerelőlapot
- Teljesen szabadon tartja a szerelőlap elülső oldalát a korlátlan kihasználáshoz
- A felszerelés a helyzettől függően elölről és hátulról is lehetséges
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, krómozott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 1,34 kg
- Bruttó tömeg
- 1,44 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX Szerelőlap rögzítés, mélységben állít
- Dokumentációk
- Info sheet