A szerelőlap mélységében további 20 mm-rel eltolható, valamint hátulról is beépíthető.
- Cikkszám:
- VX 8617370
- Termékleírás
- A szerelőlap mélységében további 20 mm-rel eltolható, valamint hátulról is beépíthető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, krómozott
- Egységcsomag
- 6 db tartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- Szerelőlap szekrény hátoldala felőli beépítéséhez: beépítési pozíció egy síkban a szekrénykerettel, pozíció: ± 0 mm. Szervizigény esetén a szerelőlap elölről és hátulról kivehető
- 20 mm-rel több beépítési mélység a kapcsolószekrényben: beépítési pozíció visszahúzva a szekrénykeret mögé, pozíció: +20 mm, F= 3500 N
- A szerelőlap kiegészítő csavarozásához: Minden beépítési pozícióhoz
- Használható
- Házípus: VX
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,82 kg
- Bruttó tömeg
- 0,82 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX multifunkciós beépítőkészlet