A VX SE váz VX25-tel kompatibilis belső kiépítésének kialakításához. Egyedi kiépítés esetén a VX adaptersín a megfelelő hosszra vágható.
- Cikkszám:
- SZ 8617750
- Termékleírás
- A VX SE váz VX25-tel kompatibilis belső kiépítésének kialakításához. Egyedi kiépítés esetén a VX adaptersín a megfelelő hosszra vágható.
- Egységcsomag
- Adaptersínek
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- A VX SE függőleges szekrényprofiljára (a teljes beépítési magasságon vagy részegységekben)
- A VX SE vízszintes tetőprofiljára, szélességben
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Rövidíthető más méretekhez.
- Használható
- Házípus: VX SE
Magasság: = 1.800 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 4,32 kg
- Bruttó tömeg
- 4,66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 21,29
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ Adaptersín VX kompatibiltáshoz, H: 1800 mm, 4db/cs
- Dokumentációk
- Info sheet