Adaptersínek a VX-kompatibilitás érdekében

Cikkszám: SZ 8617751

A VX SE váz VX25-tel kompatibilis belső kiépítésének kialakításához. Egyedi kiépítés esetén a VX adaptersín a megfelelő hosszra vágható.

Cikkszám:
SZ 8617751
Termékleírás
A VX SE váz VX25-tel kompatibilis belső kiépítésének kialakításához. Egyedi kiépítés esetén a VX adaptersín a megfelelő hosszra vágható.
Egységcsomag
Adaptersínek
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
A VX SE függőleges szekrényprofiljára (a teljes beépítési magasságon vagy részegységekben)
A VX SE vízszintes tetőprofiljára, szélességben
Használható
Házípus: VX SE
Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
4,4 kg
Bruttó tömeg
5,1 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
23,89
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177958654
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ Adaptersín VX kompatibiltáshoz, H: 2000 mm, 4db/cs
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet