Aljzatkiépítő sínek AX-hez

Cikkszám: AX 2394100

Sín a rugalmas belső kiépítéshez az AX kompakt kapcsolószekrényben az új, AX belső kiépítéshez való sínnel együtt. Például 23 x 64 mm-es VX rendszersín, LED rendszervilágítás, VX kábeltartó és tartósínek felszereléséhez.

23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Ajtórögzítés AX-hez

Ajtókapcsoló LED rendszer-világítótesthez

LED rendszer-világítótest

Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, AX, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

48 x 26 mm-es tartósín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Cikkszám:
AX 2394100
Termékleírás
A szekrény mélységébe történő beépítéshez, a meglévő menetes csapra, mechanikai megmunkálás nélkül. Rendszerfuratok 2 oldalon. További beépítési lehetőségek alakíthatók ki.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
99 mm
Beépítési lehetőségek
AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
Használható
Házípus: AX
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,451 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
AX fenékkiépítő sín
Dokumentációk
Leírás