A többcélú ház belső kiépítéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 9751600
- Anyag
- 1.4016 rozsdamentes acél (AISI 430)
- Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt- Méret
- Magasság: 22 U
- Használható
- Házípus: MFG 8
MFG 12
MFG 18 - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,4 kg
- Bruttó tömeg
- 1,42 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177980877
- ETIM 9
- EC000322
- Termékleírás
- SZ 19"/ETSI kombinált sín MFG 8, MFG 12, MFG 18 többcélú házhoz