A meglévő menetcsapokra történő szereléshez. Rendszerfuratokkal három oldalon ellátva.
- Cikkszám:
- SZ 6730700
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 500 mm
- Szerelési utasítás
- 1200 mm széles pult felső és alsó részek, valamint CX fedelek kiépítéséhez 2 db, 600 mm hosszú, CX belső kiépítéshez való sínre van szükség.
- Megjegyzés
- Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
- Használható
- Házípus: CX pultrendszer
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 675 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,4 kg
- Bruttó tömeg
- 1,695 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177983571
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ sín belső kiépítéshez, CX rendszerhez, SzéMa: 600 mm
- Dokumentációk
- Leírás