A meglévő menetcsapokra történő szereléshez. Rendszerfuratokkal három oldalon ellátva.
- Cikkszám:
- SZ 6730710
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 700 mm
- Szerelési utasítás
- 1600 mm széles pult felső és alsó részek, valamint CX fedelek kiépítéséhez 2 db, 800 mm hosszú, CX belső kiépítéshez való sínre van szükség.
- Megjegyzés
- Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
- Használható
- Házípus: CX álló pult
CX középső pultrész
CX alsó pultrész
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 970 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,315 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ sín belső kiépítéshez, CX rendszerhez, SzéMa: 800 mm
- Dokumentációk
- Leírás