A házba szereléshez, mechanikus megmunkálás nélkül. A szerelés az oldal-, fenék- és tetőfelületeken körbe lehetséges.
- Cikkszám:
- AE 2383300
- Termékleírás
- A házba szereléshez, mechanikus megmunkálás nélkül. A szerelés az oldal-, fenék- és tetőfelületeken körbe lehetséges. Változó 2 rendszer-lyuksorral, további szerelési felületet biztosít pl. az alábbiakhoz: TS- rendszersín, kapcsolószekrény-világítás, ajtóhelyzet-kapcsoló, ajtórögzítés, kábeltömlő-tartó
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Megjegyzés
- További beépítési lehetőségek: Szerelőlapok, beakasztható, TS 8612.400
- Szerelőlapok, becsavarozható, nagy, TS 8612.410
- Szerelőlapok, becsavarozható, kicsi, PS 4532.000
- Szerelő-szögidom PS 4597.000
- Használható
- Házípus: AE
Mélység: = 300 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,92 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177687431
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- AE BELSÖ SZERELÖSIN, 300MM, 4DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet