A meglévő menetes csapokra történő szereléshez. Rendszerfuratokkal három oldalon ellátva.
- Cikkszám:
- SZ 5001050
- Termékleírás
- A meglévő menetcsapokra történő szereléshez. Rendszerfuratokkal három oldalon ellátva.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 510 mm
- Beépítési lehetőségek
- Vegye figyelembe a TP szekrényrendszerekbe és HD kompakt kapcsolószekrénybe történő különböző beépítési lehetőségeket. Ezeket az adott szerelési útmutatóban találja meg.
- Használható
- Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény
TP - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,44 kg
- Bruttó tömeg
- 1,639 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177479586
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Sín belső kiépítéshez, CM, TP rendszerhez, 510 mm