Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
- Cikkszám:
- TS 8612070
- Kivitel
- Ajtóra történő felszereléshez
- Termékleírás
- Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Hossz
- 690 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 800 mm
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilon: a belső szerelősíkoknál, körben, eltolt magasságban
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: szélességben, a belső szerelősíkhoz
- Berendezéstálcák beépítőkészleteként TS-be, VX SE-be, egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni
- Szerelési utasítás
- TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség
- Használható
- Házípus: VX SE
TP
PC
IW - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,96 kg
- Bruttó tömeg
- 3,158 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177690318
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS szerelősín akasztókarommal, 17 x 73 mm, ajtószélesség: 800 mm, hossz: 690 mm