17 x 73 mm-es TS rendszersín

Cikkszám: TS 8612090

Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.

Cikkszám:
TS 8612090
Kivitel
Ajtóra történő felszereléshez
Termékleírás
Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal együtt
Hossz
890 mm
Megfelelő az ajtószélességhez
1 000 mm
Beépítési lehetőségek
A függőleges TS, VX SE szekrényprofilon: a belső szerelősíkoknál, körben, eltolt magasságban
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: szélességben, a belső szerelősíkhoz
Berendezéstálcák beépítőkészleteként TS-be, VX SE-be, egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni
Szerelési utasítás
TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség
Használható
Házípus: VX SE
TP
PC
IW
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
3,3 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177232648
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
TS szerelősín akasztókarommal, 17 x 73 mm, ajtószélesség: 1000 mm, hossz: 890 mm
Adatlapok
Technika részletesen