A 17 x 73 mm-es TS rendszersín alternatívája, perforálással kalitkás/behelyezhető anyák számára a fenti és lenti horonyperforálás helyett. Egyszerűen akassza be és rögzítse.
- Cikkszám:
- TS 8612500
- Termékleírás
- A 17 x 73 mm-es TS rendszersín alternatívája, furatokkal fészkes/bedugható anyák számára a fenti és lenti oválfuratok helyett. Egyszerűen akassza be és rögzítse.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra
- Használható
- Házípus: a belső szerelősík
Szélesség/mélység: 1.000 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 4,264 kg
- Bruttó tömeg
- 4,463 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177331051
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS TARTÓSÍN, 23X73 MM,1000 MM, 4 DB/CS.